MIMIK-3P-MICROSERVICES

MIMIK-3P-MICROSERVICES

Descargas

Información general

The edgeEngine Main-Child edition is specially developed for Heterogeneous Compute Platforms (HCP) such as TI-TDA4VM, TI-DRA829V, or TI-DRA821U. Along with other unique capabilities, the edgeEngine Main-Child edition provides a unique ability to dynamically execute microservices on  R5F microcontrollers (MCUs). 

All processes that run on “Child nodes” behave as concurrent processes (or respond to multiple API calls at the same time) since the API gateway running on the “Main node” can handle the communication through the serialization of the API calls.

There are many use cases in the automotive industry, robotics, drones, agritech, health, AI/ML, etc. that can benefit from these unique capabilities.

Funciones

Edge microservices can run on both MPUs and MCUs and are accessible by a process (either through a monolithic app or another edge microservice running on the board) or externally through an API.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Software de aplicación y estructura

EDGEENGINE-MAIN-CHILD-EDITION — Heterogeneous Compute Platforms (HCP) for TDA4VM, DRA829V or TI-DRA821U

Productos y hardware compatibles

EDGEENGINE-MAIN-CHILD-EDITION — Heterogeneous Compute Platforms (HCP) for TDA4VM, DRA829V or TI-DRA821U

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 16/03/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
J721EXSOMXEVM — Sistema en módulo (SoM) con zócalo TDA4VM y DRA829V SK-AM62A-LP — Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM68 — Kit de inicio AM68 y AM68A para IA de visión y procesadores de uso general SK-TDA4VM — Kit de arranque del procesador TDA4VM para sistemas de visión Edge AI

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con mimik Technology Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.