MLAB-3P-TP201-AS01

MLAB-3P-TP201-AS01

Haga su pedido ahora

Información general

El TP201-AS01 de Millilab se basa en nuestro kit de desarrollo de radar IWRL6432, que se utiliza principalmente para aplicaciones de signos vitales y estado de presencia. Este kit presenta el diseño de la antena mLAB AS01, que ofrece un campo de visión (FoV) horizontal y vertical de 140° y 68°, respectivamente, junto con nuestro chip de radar mmWave IWRL6432. Se conecta a través de un receptor/transmisor universal asíncrono (UART) y es compatible con cámaras de protocolo de Internet (IP), porteros eléctricos, monitores para bebés y dispositivos similares. Gracias a un tamaño compacto de 30 mm × 20 mm × 10 mm, esta placa se integra con facilidad a la mayoría de los productos. El algoritmo de mLAB se puede personalizar para satisfacer los requisitos específicos del cliente.
Se anima a los clientes a seguir nuestras directrices de diseño para pruebas de conceptos (POC) de productos innovadores o de próxima generación, lo que facilita la evaluación temprana de los conceptos de producto.

Funciones
  • Compatible con sistemas operativos como Windows, Linux, MacOS y RTOS
  • La interfaz se puede personalizar para el bus de red de área de controlador (CAN) y I2C
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWRL6432 — Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Millilab Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TP201-AS01-Algorithm — SDK MLAB TP201-AS01 para el desarrollo de algoritmos

Productos y hardware compatibles

TP201-AS01-Algorithm — SDK MLAB TP201-AS01 para el desarrollo de algoritmos

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TP201-AS01-EVK — Kit de evaluación MLAB TP201-AS01 para evaluación de productos

Productos y hardware compatibles

TP201-AS01-EVK — Kit de evaluación MLAB TP201-AS01 para evaluación de productos

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

TP201-AS01-Turnkey — Soluciones completas MLAB TP201-AS01 para la producción en masa

Productos y hardware compatibles

TP201-AS01-Turnkey — Soluciones completas MLAB TP201-AS01 para la producción en masa

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Millilab Co., Ltd..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.