MLVD20XEVM

Información general

This evaluation module is for the SN65MLVD203B and SN65MLVD204B, which are M-LVDS transceivers.
The SN65MLVD203B is a full-duplex transceiver, and the SN65MLVD204B is a half-duplex transceiver.

Funciones
  • Can combine MLVD20XBEVM boards to simulate multiple receiver nodes
  • Includes footprints for D package version of devices, so entire family of SN65MLVD20X transceivers can be evaluated
  • Flexible termination
  • This evaluation module has the complete circuit for the full-duplex and half-duplex M-LVDS transceivers and has been tested for performance
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
SN65MLVD200A — Transceptor M-LVDS semidúplex SN65MLVD201 — Transceptor M-LVDS semidúplex SN65MLVD202A — Transceptor M-LVDS de dúplex completo SN65MLVD203 — Transceptor M-LVDS de dúplex completo SN65MLVD204A — Transceptor M-LVDS semidúplex SN65MLVD204B — Transceptor M-LVDS de 100 Mbps con inmunidad alta al ruido SN65MLVD205A — Transceptor M-LVDS de dúplex completo de 100 Mbps SN65MLVD206 — Transceptor M-LVDS semidúplex SN65MLVD206B — Transceptor M-LVDS de 200 Mbps con inmunidad alta al ruido SN65MLVD207 — Transceptor M-LVDS de dúplex completo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

MLVD20XEVM — M-LVDS Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MLVD20XEVM — M-LVDS Evaluation Module
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
Certificado MLVD20XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Multipoint-Low Voltage Differential Signaling (M-LVDS) EVM (Rev. B) 5/04/2004

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos