MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS

MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS

Desde: Momenta
Descargas

Información general

Momenta’s deep learning based algorithms for ADAS applications make full use of the DSP cores and accelerators on TDA4x for neural network processing. Designed to achieve market leading computational and power efficiency, Momenta’s algorithms offer an array of pre- and post-imaging processing that simplify the computational load for neural networks. Customers can achieve faster, more accurate detection and classification for front camera perception, at a fraction of the power previously used.

Momenta's deep learning-based front camera perception algorithms have industry-leading object detection and classification capabilities, offering high-accuracy detection and recognition in a variety of difficult use cases.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Software de aplicación y estructura

MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS — Momenta deep learning algorithms for ADAS forward camera applications on TDA4x processors

Productos y hardware compatibles

MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS — Momenta deep learning algorithms for ADAS forward camera applications on TDA4x processors

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 18/11/2025

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Momenta.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.