OCTVO-3P-AM335X

OCTVO-3P-AM335X

Haga su pedido ahora

Información general

Octavo Systems es líder en el suministro de soluciones basadas en sistemas en encapsulados (SiP) a innovadores de todo el mundo. La familia OSD335x de dispositivos SiP es la forma más rápida y rentable de desarrollar e implementar sistemas integrados de alto rendimiento basados en el procesador Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 de Texas Instruments.

Los dispositivos OSD335x integran el procesador Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 de hasta 1 GHz junto con hasta 1 GB de DDR3, CI de administración de potencia TPS65217C, TL5209 LDO, EEPROM (opcional), eMMC (opcional), oscilador MEMS (opcional) y componentes pasivos en un único encapsulado BGA fácil de usar.

Los dispositivos de la familia OSD335x utilizan la tecnología SiP para ofrecer el núcleo de cualquier sistema integrado en un solo encapsulado IC. Esta integración permite a los diseñadores crear rápidamente el menor espacio posible y comenzar la producción más rápidamente. Al integrar el DDR y otros 100 componentes en un único encapsulado, los dispositivos SiP simplifican los diseños, reducen los costos de producción y simplifican la cadena de suministro.

Todos los dispositivos de la familia OSD335x proporcionan acceso completo al AM335x, incluidos los PRU. También son compatibles con todas las herramientas y plataformas de desarrollo existentes para el AM335x.

Funciones

Producto SiP Octavo

OSD335x

OSD335x-SM

OSD335x C-SiP

Procesador

TI Sitara AM335x Arm Cortex-A8 hasta 1 GHz

TI Sitara AM335x Arm Cortex-A8 hasta 1 GHz

TI Sitara AM335x Arm Cortex-A8 hasta 1 GHz

RAM

Hasta 1 GB DDR3

Hasta 1 GB DDR3

Hasta 1 GB DDR3

Fuente de alimentación

PMIC + LDO

PMIC + LDO

PMIC + LDO

EEPROM

 

4 KB

4 KB

FLASH

 

 

Hasta 16 GB

Oscilador principal

 

 

Integrado

Encapsulado

27 mm x 27 mm - 400 BGA

21 mm x 21 mm - 256 BGA

27 mm x 27 mm - 400 BGA

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65217 — Administración de energía IC (PMIC) con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de batería lineal y controlador de

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TL5209 — Regulador de tensión ajustable de caída baja, 500 mA y 16 V, con protección contra tensión inversa

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM3351 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet 1 GB, pantalla AM3352 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet de 1 GB, pantalla, CAN AM3354 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, gráficos 3D CAN AM3356 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Octavo Systems

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OSD3358-SM-RED — Octavo systems development board for AM335x based SiP

Productos y hardware compatibles

OSD3358-SM-RED — Octavo systems development board for AM335x based SiP

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

OSD335X — Octavo systems AM335x based system-in-package

Productos y hardware compatibles

OSD335X — Octavo systems AM335x based system-in-package

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

OSD335X-C-SIP — Octavo systems complete AM335x based SiP

Productos y hardware compatibles

OSD335X-C-SIP — Octavo systems complete AM335x based SiP

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

OSD335X-SM — Octavo systems smallest AM335x based SiP

Productos y hardware compatibles

OSD335X-SM — Octavo systems smallest AM335x based SiP

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TMDXEVM3358 — Módulo de evaluación AM335x

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X — SDK de procesador para procesadores AM335x Sitara: Compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Octavo Systems.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.