OPA1622EVM

Información general

El OPA1622EVM es una plataforma de hardware para evaluar el rendimiento del amplificador operacional (op amp) de audio OPA1622. En el módulo de evaluación (EVM), cada canal del OPA1622 está configurado como un amplificador diferencial que recibe una señal de entrada diferencial desde un analizador de audio o un DAC de audio y entrega una señal de salida de único extremo. El OPA1622EVM incluye un conector para audífonos que permite a los usuarios escuchar la calidad de audio del OPA1622 utilizando los audífonos de su elección. Con una alta corriente de salida lineal de 80 mArms, el OPA1622EVM puede accionar cargas de auriculares de 8 Ω, 16 Ω, 32 Ω, 300 Ω, 600 Ω y superiores.

Funciones
  • Facilita el diseño al ofrecer una forma rápida y sencilla de evaluar el OPA1622
  • El conector de audio incluido en el EVM permite realizar pruebas rápidas de escucha del OPA1622
  • Los conectores de entrada en el módulo de evaluación (EVM) ofrecen una forma sencilla de evaluar el OPA1622 utilizando un analizador de audio o un DAC de audio que se empleará en el producto final
  • El diseño EVM permite el acceso al pin de activación del OPA1622 para probar un ruido de "pop" y "clic" mientras el OPA1622 se habilita y deshabilita

  • OPA1622EVM

Amplificadores operacionales para audio
OPA1622 — Amplificador operacional de audio SoundPlus™ con alto rendimiento, baja THD+N y entrada bipolar
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA1622EVM — OPA1622 Audio Operational Amplifier Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA1622EVM — OPA1622 Audio Operational Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide OPA1622EVM SoundPlus™ Audio Operational Amplifier EVM User's Guide 2/09/2016
Certificado OPA1622EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD177 — Diseño de referencia de amplificador de auriculares de alta fidelidad para DAC de audio de salida de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos