OPA3695EVM

Módulo de evaluación OPA3695

Información general

The OPA3695EVM is an evaluation module for the DBQ (16-lead SSOP) package.

The OPA3695EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors.

The OPA3695EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

Funciones
  • Configured for split supply operation
  • Default non-inverting input configuration can easily be reconfigured for inverting input
  • Independent disable control line for each channel
  • 50-ohm characteristic impedance trace
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA3695 Amplificador operacional de retroalimentación de corriente de banda ultra ancha con deshabilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA3695EVM — Módulo de evaluación OPA3695

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA3695EVM Módulo de evaluación OPA3695

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado OPA3695EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos