OPA653EVM

Información general

The OPA653EVM is an evaluation module for the DBR (8-lead VSON) package.

The OPA653EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors.

The OPA653EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

Funciones
  • Shipped in non-inverting amplifier configuration
  • Easily converted to inverting amplifier configuration
  • 50-ohm input and output for easy connection to common test equipment via SMA connectors
  • Connectors: Vs+, Vs-, GND, IN+, IN-, OUT and test point
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA653 — Amplificador de entrada JFET, 500 MHz, ganancia fija de +2V/V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA653EVM — OPA653EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA653EVM — OPA653EVM Evaluation Module
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
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado OPA653EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos