OPA857EVM-978

OPA857EVM-978

Haga su pedido ahora

Información general

El OPA857 es un amplificador de impedancia de transferencia (TIA) de banda ancha y ruido ultrabajo destinado a aplicaciones de supervisión de fotodiodos. El OPA857 tiene dos configuraciones de ganancia seleccionables de 5 kΩ y 20 kΩ, manteniendo un ancho de banda de bucle cerrado casi constante superior a 100 MHz. En este diseño de referencia, se añaden resistencias externas en paralelo con las resistencias internas para aprovechar el núcleo del amplificador de alta velocidad y ampliar el ancho de banda de impedancia de transferencia del amplificador.

Funciones
  • Ampliación del ancho de banda del OPA857 de 100 MHz a más de 250 MHz.
  • Ajuste de la ganancia de OPA857 entre 1 y 20 kΩ
  • El módulo de evaluación permite flexibilidad en la prueba del OPA857 en modo de prueba interna o con un fotodiodo externo
Amplificadores de transimpedancia
OPA857 — Amplificador de transimpedancia de salida pseudodiferencial de muy bajo ruido y banda ancha OPA857-DIE — Amplificador de transimpedancia de bajo ruido, banda ancha y ganancia seleccionable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA857EVM-978 — Módulo de evaluación de la ampliación del ancho de banda OPA857

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00978 — Diseño de referencia para ampliar el ancho de banda de transimpedancia OPA857
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA857EVM-978 — Módulo de evaluación de la ampliación del ancho de banda OPA857

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00978 — Diseño de referencia para ampliar el ancho de banda de transimpedancia OPA857
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
Certificado OPA857EVM-978 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía de diseño Extending Bandwith of the OPA857 Design Guide 25/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos