TIDA-00978

TIDA-00978

Archivos de diseño

Información general

El OPA857 es un amplificador de impedancia de transferencia (TIA) de banda ancha y ruido ultrabajo destinado a aplicaciones de supervisión de fotodiodos. El OPA857 tiene dos configuraciones de ganancia seleccionables de 5 kΩ y 20 kΩ, manteniendo un ancho de banda de bucle cerrado casi constante superior a 100 MHz. En este diseño de referencia, se añaden resistencias externas en paralelo con las resistencias internas para aprovechar el núcleo del amplificador de alta velocidad y ampliar el ancho de banda de impedancia de transferencia del amplificador.

Funciones
  • Ampliación del ancho de banda del OPA857 de 100 MHz a más de 250 MHz.
  • Ajuste de la ganancia de OPA857 entre 1 y 20 kΩ
  • El módulo de evaluación permite flexibilidad en la prueba del OPA857 en modo de prueba interna o con un fotodiodo externo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBX7.PDF (1207 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRN72.PDF (179 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRN71.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRN74.ZIP (4081 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCJ1.ZIP (244 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRN73.PDF (781 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRN70.PDF (272 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de transimpedancia

OPA857 — Amplificador de transimpedancia de salida pseudodiferencial de muy bajo ruido y banda ancha

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

OPA857EVM-978 — Módulo de evaluación de la ampliación del ancho de banda OPA857

El OPA857 es un amplificador de impedancia de transferencia (TIA) de banda ancha y ruido ultrabajo destinado a aplicaciones de supervisión de fotodiodos. El OPA857 tiene dos configuraciones de ganancia seleccionables de 5 kΩ y 20 kΩ, manteniendo un ancho de banda de bucle cerrado casi constante (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00978 — Diseño de referencia para ampliar el ancho de banda de transimpedancia OPA857
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA857EVM-978 — Módulo de evaluación de la ampliación del ancho de banda OPA857

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00978 — Diseño de referencia para ampliar el ancho de banda de transimpedancia OPA857
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
* Guía de diseño Extending Bandwith of the OPA857 Design Guide 25/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos