OPT3004DTSEVM

OPT3004DTSEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) de encapsulados OPT3004 para DTS es una plataforma para evaluar el rendimiento del OPT3004 en diversas condiciones. El OPT3004 es un sensor de luz ambiental (ALS) con un circuito integrado de salida digital. Utiliza una interfaz de dos cables que funciona con el protocolo I2C, lo que lo hace ideal para muchas aplicaciones.

El OPT3004DTSEVM consta de dos placas de circuito impreso (PCB). La primera PCB es la placa SM‑USB‑DIG, que se comunica con la computadora, proporciona alimentación y envía y recibe señales digitales apropiadas. La segunda PCB es la placa de prueba OPT3004, que contiene el OPT3004 y los circuitos de soporte.

Funciones
  • Factor de forma pequeño
  • Interfaz de hardware USB
  • Programa de interfaz gráfica de usuario intuitiva
  • Funda protectora de plástico
  • Puntos de prueba espaciados de 100 mm para una fácil experimentación con controladores externos

  • Módulo de evaluación OPT3004DTS
  • OPTMBEVM
  • Cable USB

Sensores de luz
OPT3004 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con mayor rechazo angular de IR
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPT3004DTSEVM — OPT3004 evaluation module for digital ALS with increased angular IR rejection for DTS package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPT3004DTSEVM — OPT3004 evaluation module for digital ALS with increased angular IR rejection for DTS package

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SBOC603 — OPT3004DTSEVM Evaluation Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
OPT3004DTSEVM — Módulo de evaluación OPT3004 para ALS digital c/rechazo de IR angular aumentado para encapsulado DTS

SBOC603 — OPT3004DTSEVM Evaluation Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 6/12/2021
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
OPT3004DTSEVM — Módulo de evaluación OPT3004 para ALS digital c/rechazo de IR angular aumentado para encapsulado DTS

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc603 or www.ti.com/lit/xx/sboc603/sboc603.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC603. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide OPT3004DTSEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24/01/2022
Certificado OPT3004DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos