OPT4001DTSEVM

OPT4001DTSEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación OPT4001DTS (EVM) es una plataforma para evaluar el rendimiento del OPT4001 en el encapsulado DTS El OPT4001 es un sensor digital de luz ambiente de alta velocidad y precisión, y puede utilizarse en múltiples condiciones de iluminación, así como detrás de múltiples materiales de cubierta.

El OPT4001DTSEVM consta de dos PCB. La primera es la placa madre OPTMBEVM, que contiene una interfaz USB para comunicarse con un ordenador que ejecute el software de evaluación de la GUI, un zócalo para conectar una placa de cupones y un microprocesador MSP430 que actúa de puente entre el PC y el dispositivo conectado al zócalo. Esta placa también proporciona alimentación al sensor de luz y envía y recibe las señales digitales adecuadas entre el sensor de luz y el PC. La segunda placa es la placa de cupón OPT4001, que contiene el OPT4001 y un condensador de desacoplamiento. La placa de cupones se conecta a la placa base, lo que permite una evaluación rápida a través de nuestro software cuando está conectada y permite extraer el cupón para acceder directamente a los pines del dispositivo para su evaluación en el sistema.

Funciones
  • Factor de forma pequeño
  • Interfaz de hardware USB
  • Programa de interfaz gráfica de usuario intuitiva
  • Puntos de prueba espaciados de 100 milímetros y cupón extraíble con acceso a los pines del IC

  • OPTMBEVM
  • Cable USB

Sensores de luz
OPT4001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) de alta velocidad y precisión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPT4001DTSEVM — OPT4001 evaluation module for high-speed, high-precision digital ambient light sensor in DTS package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPT4001DTSEVM — OPT4001 evaluation module for high-speed, high-precision digital ambient light sensor in DTS package

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Software de aplicación y estructura

OPT4001DTSEVM-GUI — OPT4001DTSEVM evaluation software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
OPT4001DTSEVM — Módulo de evaluación OPT4001 para sensor digital de luz ambiental de alta velocidad y alta precisión

OPT4001DTSEVM-GUI — OPT4001DTSEVM evaluation software

close
Versión: 1.0.3
Fecha de publicación: 1/09/2023

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
OPT4001DTSEVM — Módulo de evaluación OPT4001 para sensor digital de luz ambiental de alta velocidad y alta precisión

Información de la versión

Updated with signed .exe OPT4001DTSEVM
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
* EVM User's guide Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 19/12/2024
Certificado OPT4001DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos