OPT4003DNPQ1EVM

OPT4003DNPQ1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación OPT4003DNPQ1EVM (EVM) es una plataforma para evaluar el rendimiento del sensor digital de luz ambiental OPT4003-Q1 de doble canal (visible e infrarrojo), de alta velocidad y alta precisión automotriz. El dispositivo OPT4003-Q1 está diseñado para su uso en diversas condiciones de iluminación, así como, detrás de materiales de cubierta.

El OPT4003DNPQ1EVM consta de dos placas de circuito impreso (PCB). La primera es la placa OPTMBEVM, que contiene una interfaz USB para comunicarse con una computadora que ejecuta un programa de evaluación de interfaz gráfica de usuario (GUI), un zócalo para enchufar una placa de cupones y un microcontrolador MSP430™ que actúa como puente entre la PC y el dispositivo conectado al zócalo. Esta placa también proporciona alimentación al sensor de luz y envía y recibe las señales digitales adecuadas entre el sensor de luz y el PC. La segunda placa es la placa de cupón OPT4003-Q1, que contiene el OPT4003-Q1 y un condensador de desacoplamiento. La placa de cupones se conecta a la placa base, lo que permite una evaluación rápida mediante el programa de interfaz de usuario cuando está conectada y permite extraer el cupón para acceder directamente a los pines del dispositivo para su evaluación en el sistema.

Funciones
  • Factor de forma pequeño
  • Interfaz de hardware USB
  • Programa de interfaz gráfica de usuario intuitiva
  • Puntos de prueba espaciados de 100 milímetros y cupón extraíble con acceso a los pines del circuito integrado

  • Cable USB
  • OPTMBEVM

Sensores de luz
OPT4003-Q1 — Sensor de luz digital de alta velocidad y alta precisión para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPT4003DNPQ1EVM — OPT4003-Q1 evaluation module for automotive dual-channel (visible and infrared) ambient light sensor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPT4003DNPQ1EVM — OPT4003-Q1 evaluation module for automotive dual-channel (visible and infrared) ambient light sensor

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

OPT4003DNPQ1EVM-GUI — OPT4003DNPQ1EVM evaluation software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
OPT4003DNPQ1EVM — Módulo de evaluación OPT4003-Q1 para sensor de luz ambiental de dos canales (visible e infrarrojo) a

OPT4003DNPQ1EVM-GUI — OPT4003DNPQ1EVM evaluation software

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 22/09/2023

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
OPT4003DNPQ1EVM — Módulo de evaluación OPT4003-Q1 para sensor de luz ambiental de dos canales (visible e infrarrojo) a

Información de la versión

Initial release
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
* EVM User's guide Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 19/12/2024
Certificado OPT4003DNPQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 21/08/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos