OPT4041DTSEVM

OPT4041DTSEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación OPT4041DTSEVM (EVM) es una plataforma para evaluar el rendimiento del sensor digital de luz ambiental OPT4041 de doble canal (visible y banda ancha), de alta velocidad y alta precisión. El dispositivo OPT4041 está diseñado para su uso en diversas condiciones de iluminación y detrás de materiales de cubierta.

El OPT4041DTSEVM consta de dos placas de circuito impreso (PCB). La primera es la placa OPTMBEVM, que contiene una interfaz USB para comunicarse con una computadora que ejecuta un programa de evaluación de interfaz gráfica de usuario (GUI), un zócalo para enchufar una placa de cupones y un microcontrolador MSP430™ que actúa como puente entre la PC y el dispositivo conectado al zócalo. Esta placa también proporciona alimentación al sensor de luz y envía y recibe las señales digitales adecuadas entre el sensor de luz y el PC. La segunda placa es la placa de cupón OPT4041, que contiene el OPT4041 y un condensador de desacoplamiento. La placa de cupones se conecta a la placa base, lo que permite una evaluación rápida mediante el programa de interfaz de usuario cuando está conectada y permite extraer el cupón para acceder directamente a los pines del dispositivo para su evaluación en el sistema.

Funciones
  • Tamaño pequeño
  • Interfaz de hardware USB
  • Programa de interfaz gráfica de usuario intuitiva
  • Puntos de prueba espaciados de 100 milímetros y cupón extraíble con acceso a los pines del IC

  • Cable USB
  • OPTMBEVM

Sensores de luz
OPT4041 — Sensor de luz ambiental digital de alta precisión, doble canal y alta velocidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPT4041DTSEVM — Módulo de evaluación OPT4041

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPT4041DTSEVM — Módulo de evaluación OPT4041

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

OPT4041DTSEVM-GUI — OPT4041DTSEVM Evaluation software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
OPT4041DTSEVM — Módulo de evaluación OPT4041

OPT4041DTSEVM-GUI — OPT4041DTSEVM Evaluation software

close
Versión: 01
Fecha de publicación: 17/12/2024

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
OPT4041DTSEVM — Módulo de evaluación OPT4041

Información de la versión

First release to support EVM RTM
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
* EVM User's guide Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 19/12/2024
Certificado OPT4041DTSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13/02/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos