PCM1802EVM

Información general

El PCM1802EVM es un módulo de evaluación (EVM) diseñado para demostrar el rendimiento y la funcionalidad del dispositivo PCM1802. El PCM1802 es un convertidor de señal analógica a digital (ADC) estéreo de chip único y alto rendimiento con entrada de tensión analógica de extremo único.

Funciones
  • ADC estéreo de baja potencia
  • Interfaz controlada por hardware fácil de usar
  • Acceso directo a señales de audio digitales e interfaz de control para una integración sencilla en el sistema final
ADC de audio
PCM1802 — ADC estéreo con SNR de 105 dB con entradas de un solo extremo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM1802EVM — PCM1802 evaluation module for single-ended analog-input 24-bit, 96-kHz stereo ADC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM1802EVM — PCM1802 evaluation module for single-ended analog-input 24-bit, 96-kHz stereo ADC
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
* EVM User's guide PCM1802EVM and PCM1803AEVM Evaluation Module 14/07/2021
Certificado PCM1802EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 28/06/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos