PCM1864EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) del PCM1864 es una plataforma fácil de usar para una evaluación completa del convertidor analógico a digital (ADC) de cuatro canales PCM1864. La placa USB-12X incluida conecta el EVM a la PC y proporciona potencia de 5 V. El PCM1864EVM está controlado por PurePath™ Console, que permite la capacidad de cargar, ejecutar y guardar scripts.

Funciones
  • Conexión de potencia de 5 V externa sencilla o potencia USB desde USB-I2X
  • Toda la programación del registro se puede realizar a través de USB a través de USB-I2X mediante PurePath™ Console
  • Cabezales y puntos de prueba disponibles para la mayoría de las señales hacia y desde PCM1864
  • El audio digital se puede transmitir desde los conectores ópticos SPDIF incluidos o a través de USB a PC
  • El PCM9211 integrado permite que el EVM reciba y transmita audio digital a través de conectores ópticos/SPDIF
ADC de audio
PCM1864 — ADC de audio de 4 canales controlado por software de 103 dB con extremo frontal universal PCM1864-Q1 — ADC de audio de 4 canales controlado por software con extremo frontal universal, de 103 dB para sect
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM1864EVM — PCM1864 103dB 4-Ch Software-Controlled Audio ADC With Universal Front End Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM1864EVM — PCM1864 103dB 4-Ch Software-Controlled Audio ADC With Universal Front End Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

PCM1864EVMGUI — PCM1864EVM GUI

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM1864EVM — Módulo de evaluación PCM1864 de ADC de audio de 4 canales controlado por software de 103 dB con extr

PCM1864EVMGUI — PCM1864EVM GUI

close
Versión: null
Fecha de publicación: 15/07/2025
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM1864EVM — Módulo de evaluación PCM1864 de ADC de audio de 4 canales controlado por software de 103 dB con extr
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
* EVM User's guide PCM186x EVM User's Guide 31/03/2015
Certificado PCM1864EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos