PCM1865EVM

Información general

The PCM1865EVM (EVM) is an easy-to-use board for full evaluation of the four channel PCM1865 ADC. The included USB-12X board connects the EVM to the PC and provides 5V power. The EVM is controlled by PurePathTM Console which gives the ability to load, run and save scripts.

Funciones
  • Simple external 5V power connection or USB power from USB-I2X
  • All of the register programming can be done via USB through USB-I2X using PurePathTM Console
  • Headers and test points available for most signals to and from the PCM1865
  • Digital Audio can be streamed from the included SPDIF optical connectors or through a USB to a PC
  • An on board PCM9211 allows the EVM to receive and transmit digital audio via optical/SPDIF connectors
ADC de audio
PCM1865 — ADC de audio de 4 canales controlado por software de 110 dB con extremo frontal universal PCM1865-Q1 — ADC de audio de 4 canales controlado por software con extremo frontal universal, de 110 dB para sect
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM1865EVM — PCM1865 110dB 4-Ch Software-Controlled Audio ADC With Universal Front End Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM1865EVM — PCM1865 110dB 4-Ch Software-Controlled Audio ADC With Universal Front End Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

PCM1865EVMGUI — PCM1865EVM GUI

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM1865EVM — Módulo de evaluación PCM1865 de ADC de audio de 4 canales controlado por software de 110 dB con extr

PCM1865EVMGUI — PCM1865EVM GUI

close
Versión: null
Fecha de publicación: 15/07/2025
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM1865EVM — Módulo de evaluación PCM1865 de ADC de audio de 4 canales controlado por software de 110 dB con extr
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLAC665.ZIP (2907 KB)
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
* EVM User's guide PCM186x EVM User's Guide 31/03/2015
Certificado PCM1865EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos