PCM2707EVM-U

PCM2707EVM-U

Haga su pedido ahora

Información general

The PCM2707EVM-U is an evaluation module for the PCM2707C USB audio codec.

The EVM is supported by Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, OSX and most operating systems which are compatible with USB class audio devices.

The PCM2707EVM-U connects to a USB port of a PC. The USB interface provides power, control and streaming audio data to the EVM.

Funciones
  • Full-featured evaluation module for the PCM2707C audio codec
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation
  • Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    PCM2707EVM-U — PCM2707 Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    PCM2707EVM-U — PCM2707 Evaluation Module
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
    * EVM User's guide PCM2706/7EVM-U User's Guide 29/11/2011
    Certificado PCM2707EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos