PCM2906CEVM-U

PCM2906CEVM-U

Haga su pedido ahora

Información general

The PCM2906CEVM-U is an evaluation board for Texas Instruments' newly developed USB interface codec. The PCM2906CEVM-Uincludes a PCM2906C device, a bus-powered (500 mA) USB codec with an S/PDIF interface. The evaluation board also includes operational amplifiers for line input/output buffers, a 3.3-V regulator, and a USB connector.

Funciones
  • Fully compliant with USB2.0 specification
  • Full-speed transceivers
  • USB adaptive mode for playback
  • USB asynchronous mode for record
  • Bus-powered
  • CODEC de audio
    PCM2906C — CODEC USB estéreo con salida de línea y S/PDIF, alimentado por bus
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    PCM2906CEVM-U — PCM2906C Evaluation Module

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    PCM2906CEVM-U — PCM2906C Evaluation Module
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
    Ver todo 3
    Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
    * EVM User's guide PCM2900C/02C/PCM2906CEVM-U User Guide 18/09/2011
    Certificado PCM2906CEVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
    Nota sobre la aplicación Key Differences Between the PCM290x and PCM290xC 14/09/2011

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos