PCM4201EVM

Información general

The PCM4201EVM provides a convenient platform for evaluating the performance and functionality of the single channel PCM4201 audio device. The EVM has a differential analog input channel. This channel is buffered and filtered using a low noise input circuit, a Texas Instruments OPA2134 dual operational amplifier. This signal is sent to the input of the PCM4201, where it is converted to PCM signal. This PCM output is made available at header J3. The audio data is routed to a Texas Instruments DIT4096 and brought out on BNC J5. The AES3 encoded output may be connected to audio test systems or commercial audio equipment.

Funciones
  • Simple configuration using onboard DIP switches
  • Buffered audio serial port output supports connection to external DSP hardware or audio test
  • Differential input buffer and filter circuit utilizing the Texas Interments OPA2134 dual OP AMP
  • Differential voltage input supporting either 3-pin XLR or Balanced TRS connections
  • External system clock input allows operation at alternative sampling frequencies
ADC de audio
PCM4201 — ADC de audio mono de baja potencia con SNR de 112 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM4201EVM — Módulo de evaluación (EVM) PCM4201

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM4201EVM — Módulo de evaluación (EVM) PCM4201
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
* EVM User's guide PCM4201EVM - User Guide (Rev. A) 3/02/2005
Certificado PCM4201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos