PCM4222EVM

Información general

The PCM4222EVM provides a convenient platform for evaluating the performance and functionality of the PCM4222 device. When used in connection with commonly available audio test equipment, the PCM422EVM provides a complete environment for evaluating the functionality and performance of the PCM4222 integrated circuit. Each analog input is buffered by an input circuit employing the OPA1632 fully differential audio amplifier. These amplifiers are selected for their low noise and distortion, and contain fully-differential input-to-output architecture.

Funciones
  • Simple configuration using switches and power-supply jumpers
  • Two Texas Instruments DIT4192 digital audio interface transmitters to provide AES3-encoded output data
  • Two onboard crystal oscillators provide support for common audio sampling rates
  • Light emitting diodes (LED) overflow indicators for the left and right audio channels
  • A buffered data port header provides one-bit Direct Stream Digital (DSD) output data and the associated bit clock for the DSD output
ADC de audio
PCM4222 — ADC de audio estéreo con SNR de 124 dB con salidas PCM/DSD y modulador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM4222EVM — PCM4222 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM4222EVM — PCM4222 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Archivo Gerber

PCM4222EVM Gerber Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de audio
PCM4222 — ADC de audio estéreo con SNR de 124 dB con salidas PCM/DSD y modulador
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM4222EVM — Módulo de evaluación (EVM) PCM4222

PCM4222EVM Gerber Files

close
Versión: null
Fecha de publicación: 20/12/2011
Productos
ADC de audio
PCM4222 — ADC de audio estéreo con SNR de 124 dB con salidas PCM/DSD y modulador
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM4222EVM — Módulo de evaluación (EVM) PCM4222
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
* EVM User's guide PCM4222EVM User's Guide 4/12/2006
Certificado PCM4222EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos