PENTEK-3P-71141-XMC

PENTEK-3P-71141-XMC

Desde: Pentek Inc.
Haga su pedido ahora

Información general

Accelerate your project by considering a complete off-the-shelf board that utilizes the ADC12DJ3200. The Pentek Jade® Model 71141 is an ideal radar and software radio interface solution that includes the Texas Instrument's ADC12DJ3200 ADC. The solution from Pentek provides a one-channel 6.4GSPS 12-bit ADC or two-channel 3.2GSPS 12-bit ADC, in addition to 6.4GSPS DACs. This is designed to work with the Xilinx Kintex Ultrascale FPGA in a VITA 42.0 XMC form factor with 5 GB of DDR4 SDRAM and PCI Express interface. Pentek also provides similar solutions supporting 3U VPX, PCIe, cPCI and AMC.

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC12DJ3200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simpl
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

71141 — Pentek Model 71141 1-Ch. 6.4 GHz or 2-Ch. 3.2 GHz ADC, 2-Ch 6.4 GHz DAC Kintex UltraScale - XMC

Productos y hardware compatibles

71141 — Pentek Model 71141 1-Ch. 6.4 GHz or 2-Ch. 3.2 GHz ADC, 2-Ch 6.4 GHz DAC Kintex UltraScale - XMC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ADC12DJ3200EVM — Módulo de evaluación de ADC de muestreo de RF ADC12DJ3200 de 12 bits, 3.2 GSPS dobles o 6.4 GSPS sim

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Pentek Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.