PGA2500EVM

Información general

The PGA2500EVM provides a convenient platform for evaluating the performance and features of the PGA2500 product. Data output ports can be used to daisy-chain multiple PGA2500EVM circuit boards. The EVM requires the use of three power supplies, +/-5 analog supply and a +5 digital supply.

Funciones
  • Accepts either XLR or TRS balanced input connections
  • Configurable front-end circuit options for prototyping pads and filters
  • SLR balanced output with flexible output loading options
  • Buffered PC parallel and DATA_IN ports provide host interface connections
  • DATA_OUT port allows daisy-chaining of multiple PGA2500EVM boards
  • Register read back function supports host interface diagnostic capability
  • LED indicators for GPOs and the over range output
  • Common mode voltage input (VcomIN) terminal
  • Includes applications software which is compatible with most personal computers that have a built-in parallel port and run Microsoft Windows 9x, 2000, or XP operating systems


BOM
Downloadable gerber file
PCB Files
Schematic
Test Procedure

Amplificadores de audio especializados
PGA2500 — Rango de ganancia: 0 dB, y 10 dB a 65 dB en pasos de 1 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PGA2500EVM — PGA2500 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PGA2500EVM — PGA2500 Evaluation Module
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
* EVM User's guide PGA2500EVM Evaluation Module User's Guide 5/12/2003
Certificado PGA2500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos