PGA2500EVMV2

PGA2500EVMV2

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) PGA2500EVMV2 brinda una plataforma conveniente para evaluar el rendimiento y la funcionalidad del producto PGA2500. El amplificador de ganancia programable puede programarse para pasar a través de la señal con ganancia unitaria o para aplicar de 10 dB a 65 dB de ganancia a la señal de entrada. Las funciones de ganancia y soporte se controlan mediante un microcontrolador MSP430F5529 y una interfaz gráfica de usuario (GUI) PGA2500EVMV2.

Funciones
  • Acepta conexiones de entrada con equilibrio XLR o TRS
  • Opciones del circuito frontal configurables para la creación de prototipos de almohadillas y filtros
  • Salida con equilibrio XLR y TRS y opciones flexibles de carga de salida
  • Indicadores LED para GPO y la salida fuera del rango
  • Terminal de entrada de tensión de modo común (VCOMIN)
  • Incluye software de aplicaciones compatible con la mayoría de las computadoras personales que tienen un puerto USB integrado
Amplificadores de audio especializados
PGA2500 — Rango de ganancia: 0 dB, y 10 dB a 65 dB en pasos de 1 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PGA2500EVMV2 — Módulo de evaluación PGA2500 versión 2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PGA2500EVMV2 — Módulo de evaluación PGA2500 versión 2
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
* EVM User's guide PGA2500EVMV2 Evaluation Module PDF | HTML 3/06/2021
Certificado PGA2500EVMV2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos