PGA2505EVM

Información general

El PGA2505EVM es una plataforma práctica para evaluar el rendimiento y las características del PGA2505. El PGA2505 es un preamplificador de micrófono controlado digitalmente, diseñado para amplificar la salida de micrófonos dinámicos y de condensador y alimentar convertidores analógicos a digitales (A/D) de audio de alto rendimiento.

Funciones
  • Acepta conexiones de entrada con equilibrio XLR o TRS
  • Opciones del circuito frontal configurables para la creación de prototipos de almohadillas y filtros
  • Salida balanceada XLR con opciones flexibles de carga de salida
  • Los puertos paralelos y DATA_IN con búfer del PC proporcionan conexiones de interfaz con el host
  • El puerto DATA_OUT permite conectar en cadena varias placas PGA2505EVM
  • La función de lectura de registro admite la capacidad de diagnóstico de la interfaz del host
  • Indicadores LED para GPO y salida fuera de rango (OVR)
  • Terminal de entrada de tensión de modo común (VCOMIN)
  • Incluye software de aplicaciones compatible con la mayoría de computadoras personales con puerto paralelo integrado y equipados con los sistemas operativos Microsoft Windows 9x, 2000 o XP
  • Requiere suministros analógicos de +5 V y –5 V, así como un suministro digital de +5 V


Cable de puerto paralelo

Amplificadores de audio especializados
PGA2505 — Rango de ganancia: 0 dB, y 9 dB a 60 dB, en pasos de 3 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PGA2505EVM — PGA2505 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PGA2505EVM — PGA2505 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SBOC301 — PGA2505EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PGA2505EVM — Módulo de evaluación PGA2505

SBOC301 — PGA2505EVM Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 13/07/2009
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PGA2505EVM — Módulo de evaluación PGA2505

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc301 or www.ti.com/lit/xx/sboc301/sboc301.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC301. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide PGA2505EVM User's Guide 17/06/2009
Certificado PGA2505EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos