PGA5807AEVM

PGA5807AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The PGA5807AEVM (evaluation module) allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments PGA5807A, 8-channel, high-bandwidth, analog front end (AFE). The device functions on a single 3.3-V analog supply and supports input frequencies up to 25 MHz with a total power of 60mW per channel. The PGA5807A consists of a low- noise amplifier (LNA), a programmable gain amplifier PGA), and a programmable low-pass filter (LPF). The LNA has a fixed 12-dB gain (differential amplifier with dc input coupling) and supports a maximum linear input range of 500 mVPP. The device provides gain options from 0 dB to 18 dB, in 3-dB gain steps. This 18-dB PGA gain range can be programmed using either the serial interface or external pins. The PGA5807A integrates an antialiasing filter in the form of an LPF to reduce noise.

The device is available in a very small, 9-mm × 9-mm QFN-16 package and is specified for operation over the –40°C to +85°C temperature range.

Funciones
  • 8-Channel Complete AFE
  • Gain: 12 dB Wide Input Common-Mode Support: 2.1 ± 200 mV
  • 18-dB PGA – With 3-dB Gain Steps
  • Programmable LPF
  • Power (Full-Chain): – 60 mW per Channel
AFE de ultrasonido
PGA5807A — Módulo de evaluación para AFE integrado de 8 canales de alto rendimiento con LNA, PGA y LPF
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order PGA5807AEVM
  2. Download the PGA5807AEVM GUI
  3. Download the PGA5807AEVM user's guide

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PGA5807AEVM — Módulo de evaluación PGA5807A para AFE integrado de 8 canales con LNA, PGA y LPF

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PGA5807AEVM — Módulo de evaluación PGA5807A para AFE integrado de 8 canales con LNA, PGA y LPF

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLAC571 — PGA5807 GUI Installer, v1.0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
AFE de ultrasonido
PGA5807A — Módulo de evaluación para AFE integrado de 8 canales de alto rendimiento con LNA, PGA y LPF
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PGA5807AEVM — Módulo de evaluación PGA5807A para AFE integrado de 8 canales con LNA, PGA y LPF

SLAC571 — PGA5807 GUI Installer, v1.0

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/05/2013
Productos
AFE de ultrasonido
PGA5807A — Módulo de evaluación para AFE integrado de 8 canales de alto rendimiento con LNA, PGA y LPF
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PGA5807AEVM — Módulo de evaluación PGA5807A para AFE integrado de 8 canales con LNA, PGA y LPF

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac571 or www.ti.com/lit/xx/slac571/slac571.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC571. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide PGA5807A, 8-Channel, High-Bandwidth, Analog Front-End Evaluation Module 12/09/2013
Certificado PGA5807AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos