PGA854EVM

Información general

El módulo de evaluación PGA854 (PGA854EVM) es una plataforma de desarrollo para evaluar el PGA854, un amplificador de instrumentación de ganancia programable (PGIA) de precisión, bajo ruido y gran ancho de banda con salidas totalmente diferenciales. El PGA854 está equipado con ocho ajustes de ganancia de década (alcance), desde una ganancia atenuante de 0.5 V/V hasta un máximo de 100 V/V, utilizando tres pines de selección de ganancia digital.

Funciones
  • Acondicionamiento de señal de instrumentación de entrada diferencial o de extremo único a salida diferencial
  • Opción de tener fuentes de alimentación de etapa de entrada y salida juntas o por separado
  • Opción de accionar el pin VOCM externamente o conectar el pin VOCM al punto medio de la fuente de alimentación de la etapa de salida de forma predeterminada
  • Espacios que permitan flexibilidad en la implementación del filtrado de ruido en la entrada y salida del PGA854
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)
PGA854 — Amplif. de instr. de bajo ruido, ancho de banda amplio y salida totalmente dif. con gan. programable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PGA854EVM — Módulo de evaluación PGA854

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PGA854EVM — Módulo de evaluación PGA854

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

PGA854EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del PGA854EVM.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PGA854EVM — Módulo de evaluación PGA854

PGA854EVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del PGA854EVM.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 25/11/2025
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PGA854EVM — Módulo de evaluación PGA854

Información de la versión

Declaration of Conformity for PGA854EVM

Novedades

  • Declaration of Conformity for PGA854EVM
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
* EVM User's guide PGA854 Evaluation Module PDF | HTML 7/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos