PHYTC-3P-PHYCORE-AM67

PHYTC-3P-PHYCORE-AM67

Desde: PHYTEC
Haga su pedido ahora

Información general

The phyCORE®-AM67x SOM is optimized for AI, vision, and high-performance edge computing, making it perfect for machine vision, robotics and medical imaging applications. It offers hardware AI acceleration, dual image signal processors (ISP) and high-speed connectivity, including PCIe, USB 3.1 and Gigabit Ethernet for real-time video and sensor processing. Supporting 3x Displays and 4x MIPI CSI Cameras with 4K video codec, get ready to see the future of HMI with the phyCORE-AM67x embedded in your nextgen application.

Funciones
  • Up to 128 GB eMMC and up to 8 GB LPDDR4 RAM
  • 2x Ethernet, USB 3.1, PCIe 3.0, 4x CAN-FD
  • Advanced hardware security
  • 3x Display  (OLDI/LVDS, DSI, DPI) 4x MIPI CSI
  • 2x C7x DSP, 3D GPU
  • Dimensions 39 mm x 55 mm 2x 140-pin 0.5mm pitch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de PHYTEC

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

KPB-08036 — phyBOARD-AM67x Development Kit

Productos y hardware compatibles

KPB-08036 — phyBOARD-AM67x Development Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

PCM-080 — phyCORE-AM67x SOM

Productos y hardware compatibles

PCM-080 — phyCORE-AM67x SOM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con PHYTEC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.