PHYTC-3P-PHYCORE-AM68

PHYTC-3P-PHYCORE-AM68

Desde: PHYTEC
Haga su pedido ahora

Información general

El phyCORE®-AM68A se caracteriza por la integración del sistema, la escalabilidad y el ahorro de costos. El procesador combina aceleradores de aprendizaje profundo, procesamiento vectorial,  microprocesadores de uso general, así como un subsistema de imagen integrado, lo que convierte a phyCORE-AM68x/TDA4x en una solución excelente para diversas aplicaciones industriales como robótica, visión artificial, radar, etc. La integración de memoria, dispositivo de interfaz física (PHY) Ethernet y convertidor de interfaz en serie de pantalla (DSI) a señalización diferencial de baja tensión (LVDS) en el sistema en módulo (SOM) reduce la complejidad, el alcance y el costo del desarrollo del producto, mientras que la distribución de pines garantiza el acceso a todas las funciones del controlador.

El sistema en módulo (SOM) phyCORE-AM68x/TDA4x se puede poblar con cualquiera de los siguientes dispositivos de procesador: AM68, AM68A, TDA4VE, TDA4VL, TDA4AL.

Funciones
  • 57 mm x 54 mm
  • Interconexiones de alta densidad: 2x 120 pines + 1x 60 pines, paso de 0.5 mm
  • Hasta 2x 8 GB LPDDR4, 256 GB eMMC y 64 MB de memoria Flash en la interfaz periférica serie cuádruple (QSPI)
  • Ethernet de 2x GB (1x dispositivo de capa física [PHY] integrado, 1x RGMII), USB 3.0, interconexión de componentes periféricos exprés (PCIe) Gen 3 de 4 carriles
  • Periféricos destacados: 13x UART, 4x I2C, 2x SPI, 4x CAN-FD, 2x PWM, GPIO
  • 2x MIPI DSI de 4 carriles, LVDS, eDP; 2x MIPI CSI-2 de 4 carriles
  • Proyecto Linux Yocto
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TDA4AL-Q1 — SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA y C7xDSP para percepción y análisis de visión TDA4VE-Q1 — SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis TDA4VL-Q1 — SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 4 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM68 — SoC de uso general con Arm Cortex-A72 de 64 bits de doble núcleo, gráficos, PCIe Gen3 de 1 puerto, U AM68A — SoC de visión 8 TOPS para entre 1 y 8 cámaras, visión artificial, tráfico inteligente y automatizaci
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de PHYTEC

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PHYCORE-AM68A-EU — Sistema phyCORE-AM68A (PCM-074, EU) en módulo basado en el procesador AM68x

Productos y hardware compatibles

PHYCORE-AM68A-EU — Sistema phyCORE-AM68A (PCM-074, EU) en módulo basado en el procesador AM68x

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

PHYCORE-AM68A-NA — Sistema phyCORE-AM68A (PCM-074, NA) en módulo basado en el procesador AM68x

Productos y hardware compatibles

PHYCORE-AM68A-NA — Sistema phyCORE-AM68A (PCM-074, NA) en módulo basado en el procesador AM68x

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

phyBOARD-AM68x-NA — Kit de desarrollo phyBOARD-AM68x (KPB-07124-1) para SOM phyCORE-AM68A

Productos y hardware compatibles

phyBOARD-AM68x-NA — Kit de desarrollo phyBOARD-AM68x (KPB-07124-1) para SOM phyCORE-AM68A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

phyBOARD-IZAR-AM68x-EU — Kit de desarrollo rápido phyBOARD®-Izar (PB-04128) con pantalla y cámara

Productos y hardware compatibles

phyBOARD-IZAR-AM68x-EU — Kit de desarrollo rápido phyBOARD®-Izar (PB-04128) con pantalla y cámara
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
Certificado PHYTC-3P-PHYCORE-AM68 REACH Declaration of Conformity 26/06/2024

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con PHYTEC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.