PMP10070

Información general

This reference design is based on the ZETA topology for having very low output ripple. An input voltage between 8V and 16V generates an output voltage of 12V with a load of 1.5A.

Funciones
  • Built and tested
  • Low output ripple
  • Cheap solution
  • Outperforms SEPIC converter in terms of output ripple
  • Outperforms 2 Switch Buck Boost converters for small loads, because only two semiconductors are used
Opciones de tensión de salida PMP10070.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 18
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU902.PDF (1330 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRE28.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA37.ZIP (20 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRE29.PDF (189 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRE27.PDF (59 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40200 — Controlador CC/CC reductor no síncrono de entrada amplia
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
* Informe de prueba PMP10070 Test Results 9/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos