PMP10077

Información general

When high voltage ratio between output and input is required, it's always difficult to choose the right topology. In this case, the most-simple Boost has been selected due to cost reasons. The converter runs in DCM mode therefore avoiding the Trr of the diode and shows good efficiency.

Funciones
  • Good efficiency values despite the high Vout/Vin ratio
  • Simple and low cost solution
Opciones de tensión de salida PMP10077.1
Tensión de entrada (Min) (V) 21
Tensión de entrada (Máx) (V) 25
Tensión de salida (Nom) (V) 200
Amperímetro de salida (Máx) (A) .01
Potencia de salida (W) 2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU905.PDF (569 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRE39.PDF (25 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRE40.ZIP (86 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRE38.PDF (118 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3478 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 2.97~40 V de e/SEPIC/retorno
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
* Informe de prueba PMP10077 Test Results 10/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos