PMP10091

Información general

This reference design provides positive and negative output of 15V.

Funciones
  • Dual boost to supply +/- 15V for high speed op amps out of 5V input
  • Low cost solution to provide positive and negative outputs
  • Low parts count
Opciones de tensión de salida PMP10091.1 PMP10091.2
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 15 -15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3 .3
Potencia de salida (W) 4.5 4.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Boost- Non Sync Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAP3.PDF (594 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRH65.PDF (21 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRH64.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRH67.ZIP (91 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAZ1.ZIP (60 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRH66.PDF (50 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRH63.PDF (115 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16411Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 15 mOhm
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
* Informe de prueba PMP10091 Test Results 23/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos