Inicio Administración de potencia MOSFET

CSD16411Q3

ACTIVO

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
CSD17579Q3A ACTIVO MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14.2 mOhm This product has similar resistance and lower price
CSD17578Q3A ACTIVO MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9.4 mOhm This product has lower resistance and a lower price.

Detalles del producto

VDS (V) 25 VGS (V) 16 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 10 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 15 VGSTH typ (typ) (V) 2 QG (typ) (nC) 2.9 QGD (typ) (nC) 0.7 QGS (typ) (nC) 1.5 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 56 ID - package limited (A) 60 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 25 VGS (V) 16 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 10 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 15 VGSTH typ (typ) (V) 2 QG (typ) (nC) 2.9 QGD (typ) (nC) 0.7 QGS (typ) (nC) 1.5 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 56 ID - package limited (A) 60 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DQG) 8 10.89 mm² (3.3 mm × 3.3 mm)
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low-Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 3.3-mm × 3.3-mm Plastic Package
  • APPLICATIONS
    • Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications in Networking, Telecom and Computing Systems
    • Optimized for Control FET Applications

All other trademarks are the property of their respective owners

  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low-Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Lead-Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 3.3-mm × 3.3-mm Plastic Package
  • APPLICATIONS
    • Point-of-Load Synchronous Buck Converter for Applications in Networking, Telecom and Computing Systems
    • Optimized for Control FET Applications

All other trademarks are the property of their respective owners

This 25-V, 8-mΟ, 3.3-mm × 3.3-mm SON NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.

This 25-V, 8-mΟ, 3.3-mm × 3.3-mm SON NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 11
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos CSD16411Q3 25-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET datasheet (Rev. B) PDF | HTML 29/11/2016
Application brief Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs PDF | HTML 31/10/2025
Nota sobre la aplicación MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 27/10/2025
Nota sobre la aplicación Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 6/11/2024
Nota sobre la aplicación Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 25/03/2024
Nota sobre la aplicación Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 18/12/2023
Nota sobre la aplicación QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 6/12/2023
Nota sobre la aplicación Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 13/03/2023
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 31/05/2022
Guía de selección Power Management Guide 2018 (Rev. R) 25/06/2018
Nota sobre la aplicación Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 16/11/2011

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Soporte de software

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles
Soporte de software

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
Productos y hardware compatibles
Modelo de simulación

CSD16411Q3 TINA-TI Spice Model

SLLM070.TSM (7 KB) - Modelo TINA-TI Spice
Productos y hardware compatibles
Modelo de simulación

CSD16411Q3 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLLM104B.ZIP (9 KB) - Modelo PSpice
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — Herramienta de cálculo de pérdidas de potencia para el rectificador síncrono

Calculadora de pérdida de potencia MOSFET para aplicaciones de rectificador sincrónico

Productos y hardware compatibles
Diseño de referencia

PMP10091 — Diseño de referencia de doble refuerzo con salida de +15 V a 300 mA y -15 V a 300 mA

This reference design provides positive and negative output of 15V.

Productos y hardware compatibles
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VSON-CLIP (DQG) 8 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos