PMP10100

Información general

The PMP10100 reference design uses the LM5023 flyback controller for the Quasi-Resonant Flyback Topology. It generates an isolated output (19.5V@3.84A) from an universal input (85VAC - 265VAC).

Funciones
  • Quasi-Resonant Flyback Topology
  • Four Point Average Efficiency = 89.3% (Vin=110VAC)
  • Four Point Average Efficiency = 89.4% (Vin=230VAC)
  • 10% Load Efficiency = 89.6% (Vin=110VAC)
  • 10% Load Efficiency = 87.2% (Vin=230VAC)
Opciones de tensión de salida PMP10100.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 19.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.84
Potencia de salida (W) 74.88
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB52.PDF (941 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIV1.PDF (119 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIV2.ZIP (387 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRIV0.PDF (156 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5023 — Controlador PWM de modo de corriente casi resonante AC-DC

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP10100 Test Results 30/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos