PMP10116

Información general

The PMP10116 reference design uses the UCC28063A transition-mode pfc controller to drive LEDs up to 700mA current from an AC input. This flyback PFC topology provides isolation and uses quasi-resonant mode control. It supports analog dimming on the output side.  Refer to LED Driver Based on UCC28060 Interleaved ACDC Single Stage Flyback for design guide

Funciones
  • Isolated Quasi-Resonant Flyback PFC Topology
  • Natural Interleaving provides Input and Output Ripple Reduction
  • Peak Efficiency of 94%
  • Analog Dimming
  • This reference design was built and tested and the test report is included
Opciones de tensión de salida PMP10116.1
Tensión de entrada (Min) (V) 176
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 285
Amperímetro de salida (Máx) (A) .7
Potencia de salida (W) 199.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- PFC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAX4.PDF (875 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRID5.PDF (172 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRID6.ZIP (790 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRID4.PDF (234 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28063A — Controlador PFC intercalado natural con modo de transición con inmunidad acústica al ruido y a sobre

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LMV358 — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V y 1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP10116 Test Results 19/10/2015
Nota sobre la aplicación LED Driver Based on UCC28060 Interleaved ACDC Single Stage Flyback 19/10/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos