PMP10129

Información general

The PMP10129 has been designed especially for E-meters. It uses the LM5021 flyback controller to provide two isolated outputs (6V and 24V) from an 3-phase input. The input voltage range is between 90VAC and 460VAC.

Funciones
  • Isolated Flyback Topology
  • 3-Phase Input
  • Constant Switching Frequency
  • This reference design was built and tested and the test report is included
Opciones de tensión de salida PMP10129.1 PMP10129.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 460 460
Tensión de salida (Nom) (V) 6 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5 .5
Potencia de salida (W) 9 12
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Multiphase Flyback- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB54.PDF (1148 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIV9.PDF (141 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIW0.ZIP (445 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRIV8.PDF (162 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5021 — Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10129 Test Results 30/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos