PMP10143

Diseño de referencia de convertidor Flyback aislado de entrada de CA universal y doble salida (12 V

Información general

El diseño de referencia de PMP10143 V demuestra el uso de un conmutador de alta tensión de UCC28880 V para diseñar un convertidor Flyback aislado fuera de línea que pueda suministrar una corriente de salida superior a la 100 mA. Mediante el control de realimentación lateral secundaria, el diseño ofrece una salida 3.3 V/400 mA estrechamente regulada que se puede utilizar para polarizar micontroladores y DSP. Además, el diseño también proporciona un carril de salida 2 de 12 V/30 mA que se puede utilizar para alimentar relés y otros dispositivos analógicos.

Funciones
  • Convertidor de retorno aislado basado en el UCC28880
  • El diseño proporciona una salida > 100 mA
  • Salida 3.3 V estrechamente regulada (<1 %, a 25 °C) con optoretroalimentación del lado secundario
  • Eficiencia a carga completa de 74 % en ambos carriles
  • Transformador de retorno diseñado para el aislamiento básico
  • Capacidad de resistencia de cortocircuito de 3 segundos
  • Este diseño de referencia está probado e incluye los resultados de las pruebas y los archivos de diseño asistido por computadora
Opciones de tensión de salida PMP10143.1 PMP10143.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 275 275
Tensión de salida (Nom) (V) 12 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .03 .4
Potencia de salida (W) .36 1.32
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAP5.PDF (946 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRH74.PDF (209 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRH73.PDF (112 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRH75.ZIP (97 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRH72.PDF (253 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28880Conmutador de alta tensión para conversión CA/CC no aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431ARegulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10143 Test Results 23/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos