PMP10260

Información general

This high-efficiency, high-power reference design uses the LM5119 two-phase synchronous-buck controller to regulate 14.4V at 60A. This design can be used to supply single car battery power from a double battery system, often found in trucks. Features include input EMI filtering, output hot swap protection, input/output current monitoring and temperature monitoring.

Funciones
  • Efficiency of 96% at Vin = 24V and 60A output
  • Very low output ripple voltage (20mVpp)
  • Internal 5V bias supply provides up to 0.5A
  • Input and output current monitoring
  • Output over-current protection
Opciones de tensión de salida PMP10260.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 14.4
Amperímetro de salida (Máx) (A) 60
Potencia de salida (W) 864
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAU6.PDF (3999 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHW9.PDF (140 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHW8.PDF (138 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHX0.ZIP (43722 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB55.ZIP (296 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHW7.PDF (221 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA198 — Amplificador de detección de corriente de -16 V a 80 V y 500 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LM50 — Sensor de temperatura con salida analógica de ±2 °C con ganancia de 10 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5119 — Controlador reductor síncrono doble con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 5.5-65 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54060 — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5060 — Controlador de protección de lado alto de 5.5 V a 65 V
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
* Informe de prueba PMP10260 Test Results 1/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos