PMP10299

Diseño de referencia de PSR Flyback de entrada universal con tres salidas

Información general

The PMP10299 reference design is a wall adapter design, using the UCC28910 PSR controller for applications with universal input and three outputs. This compact design has efficiency approaching 78% at full load with a 220VAC input.

Funciones
  • Universal AC input with +/- 12V and 5V outputs
  • Primary side regulation Flyback with multiple outputs
  • 1.1" x 3" Compact board size
  • Designed for automotive applications
  • Test report is available
Opciones de tensión de salida PMP10299.1 PMP10299.2 PMP10299.3
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5 12 -12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2 .3 .3
Potencia de salida (W) 1 3.6 3.6
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAB3.PDF (945 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRG30.PDF (97 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRG29.PDF (90 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAN6.ZIP (216 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRG28.PDF (128 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28910Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10299 Test Results 16/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos