PMP10344

Información general

This reference design generates three separate isolated 12V/0.77A outputs from either an 85-265VAC single phase input or a 200-480VAC-LL three phase input.  The UCC28700 controls a flyback converter power stage.  The primary side regulation feature of the UCC28700 eliminates the need for an optocoupler, reducing cost and complexity.  The three outputs are isolated from each other and can be stacked in series to generate higher output voltages.

Funciones
  • Accepts 3 phase input voltages up to 480VAC, as well as single phase 85-264VAC
  • Generates three separate isolated 12V/0.7A outputs that can be stacked in series or in parallel for different output voltages/currents
  • Delivers 25W total output power
  • Start-up time <200ms (at 230VAC or higher), <400ms (115VAC
  • Features 960V N-channel power MOSFET switch
  • Primary Side Regulation eliminates optocoupler, reduces cost, increases reliability
Opciones de tensión de salida PMP10344.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 480
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .7
Potencia de salida (W) 8.4
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAI6.PDF (5273 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGP6.PDF (62 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGP5.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGP7.PDF (256 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGP4.PDF (156 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28700 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10344 Test Results 1/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos