PMP10350

Diseño de referencia de PSR Flyback utilizando el UCC28710 para una entrada universal de 85-265 VCA

Información general

This design uses the PSR controller UCC28710 for a 12V/60W DCM Flyback converter. The valley switching of the UCC28710 allows this low-cost design to achieve a maximum load efficiency of  84.3% at 120VAC/60Hz input and 86% at 230VAC/50Hz input.

Funciones
  • Universal AC input: 85VAC-264VAC
  • DCM PSR controller UCC28710
  • 12V/60W rated output
  • Full load efficiency is 84.3% at 120VAC/60Hz input and 86% at 230VAC/50Hz input
Opciones de tensión de salida PMP10350.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU717.PDF (969 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCC9.PDF (82 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCC8.PDF (113 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC841.ZIP (198 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCD0.PDF (230 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCC7.PDF (110 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28710PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10350 Test Results 5/01/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos