PMP10352

Información general

El diseño de referencia PMP10352 es un convertidor Flyback con una entrada CC de 10 V a 14 V y una salida de 48 V/360 mA.  Este diseño es ideal para proporcionar potencia a interruptores de equipos de fuente de alimentación (PSE) de tipo 1 (15 W) de potencia a través de Ethernet (PoE).  También se puede utilizar para cualquier aplicación que funcione desde un bus de 12 V que necesite una salida aislada de 48 V.

Funciones
  • Alta eficiencia (88 % con 360 mA de carga)
  • Tamaño reducido
  • Aisladores 1500 Vrms
Opciones de tensión de salida PMP10352.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 14
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) .36
Potencia de salida (W) 17.28
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDJ4.PDF (673 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRSG5.PDF (66 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSG4.PDF (16 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSG7.ZIP (405 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDS1.ZIP (283 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCDS2.ZIP (703 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSG6.PDF (468 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSG3.PDF (112 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10352 Test Results 29/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos