Inicio Administración de potencia MOSFET

CSD18504Q5A

ACTIVO

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
CSD18514Q5A ACTIVO MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm This product has lower resistance and a lower price.

Detalles del producto

VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 6.6 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 9.8 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 16 QGD (typ) (nC) 2.4 QGS (typ) (nC) 3.2 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 75 ID - package limited (A) 50 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 40 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 6.6 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 9.8 VGSTH typ (typ) (V) 1.8 QG (typ) (nC) 16 QGD (typ) (nC) 2.4 QGS (typ) (nC) 3.2 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 75 ID - package limited (A) 50 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DQJ) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • Ultra-low Qg and Qgd
  • Low thermal resistance
  • Avalanche rated
  • Logic level
  • Pb free terminal plating
  • RoHS compliant
  • Halogen free
  • SON 5mm × 6mm plastic package
  • Ultra-low Qg and Qgd
  • Low thermal resistance
  • Avalanche rated
  • Logic level
  • Pb free terminal plating
  • RoHS compliant
  • Halogen free
  • SON 5mm × 6mm plastic package

This 5.3mΩ, SON 5mm × 6mm, 40V NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

This 5.3mΩ, SON 5mm × 6mm, 40V NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 13
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos CSD18504Q5A 40V N-Channel NexFET Power MOSFET datasheet (Rev. F) PDF | HTML 9/01/2025
Application brief Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs PDF | HTML 31/10/2025
Nota sobre la aplicación MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 27/10/2025
Nota sobre la aplicación Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 6/11/2024
Nota sobre la aplicación Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 25/03/2024
Nota sobre la aplicación Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 18/12/2023
Nota sobre la aplicación QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 6/12/2023
Nota sobre la aplicación Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 13/03/2023
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 31/05/2022
Guía de selección Power Management Guide 2018 (Rev. R) 25/06/2018
Analog Design Journal Analog Applications Journal 3Q 2015 24/07/2015
Analog Design Journal Ceramic or electrolytic output capacitors in DC/DC converters—Why not both? 24/07/2015
Nota sobre la aplicación Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 16/11/2011

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

BQ40Z80EVM-020 — Módulo de evaluación del indicador de batería de 2s-7s BQ40Z80

El módulo de evaluación (EVM) bq40z80 incluye un bq40z80, dos protectores secundarios bq771807 y un enlace al software para PC basado en Microsoft Windows, que se puede utilizar para monitorear y predecir la capacidad, realizar el equilibrio de celdas, monitorear parámetros críticos, proteger las (...)
Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Soporte de software

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles
Soporte de software

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
Productos y hardware compatibles
Modelo de simulación

CSD18504Q5A PSpice Model (Rev. B)

SLPM042B.ZIP (5 KB) - Modelo PSpice
Productos y hardware compatibles
Modelo de simulación

CSD18504Q5A TINA-TI Spice Model

SLPM088.TSM (16 KB) - Modelo TINA-TI Spice
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — Herramienta de cálculo de pérdidas de potencia para el rectificador síncrono

Calculadora de pérdida de potencia MOSFET para aplicaciones de rectificador sincrónico

Productos y hardware compatibles

Muchos diseños de referencia de TI incluyen CSD18504Q5A

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.

Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VSONP (DQJ) 8 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos