PMP10375

Información general

The PMP10375 reference design is a single stage LLC series resonant converter (SRC), producing up to a 335W output using UCC25600 resonant controller. With the use of single stage LLC-SRC, the converter efficiency goes up to 90% at 335W full output power with 120VAC input.

Funciones
  • High efficiency single stage AC/DC LLC resonant converter
  • 90% efficiency at 335W output with nominal 120VAC input
  • 3.7" x 6.75" board dimension
  • 102VAC to 138VAC input and output power up to 335W
  • Set up for 32V at 10A and 15V at 1A outputs
  • Test report is available
Opciones de tensión de salida PMP10375.1 PMP10375.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 130 130
Tensión de salida (Nom) (V) 32 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10 1
Potencia de salida (W) 320 15
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Half Bridge- LLC Full Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAB2.PDF (1693 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRG27.PDF (125 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRG26.PDF (148 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAN5.ZIP (270 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRG25.PDF (206 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25600 — Controlador LLC de modo resonante, alto rendimiento y 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TL331 — Comparador diferencial simple de alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP10375 Test Results 16/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos