PMP10395

Diseño de referencia de fijación activa de voltaje de 18 a 60 VCCin, 6 V/31 A

Información general

This reference design generates a 6V/31A output from a wide range 18V to 60V DC telecom input.  The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage.  The low gate charge and low RDSon of the CSD18540Q5B, implemented as self-driven synchronous rectifiers, allow this design to achieve a max load efficiency over 94%.  The compact UCC27511 drivers simplify the gate drive circuitry for the synchronous rectifiers.

Funciones
  • High Efficiency (over 95%)
  • Low profile, less than 0.5 inches (12.5mm) max component height
  • Self-driven synchronous rectifiers reduce drive complexity
Opciones de tensión de salida PMP10395.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 6
Amperímetro de salida (Máx) (A) 31
Potencia de salida (W) 186
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU597.PDF (4559 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBA9.PDF (88 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRBA8.PDF (85 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBB0.PDF (338 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBA7.PDF (186 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897AControlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511Controlador de puerta monocanal de 4 A/8 A con UVLO de 5 V, salidas divididas y retardo de propagaci

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5BMOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10395 Test Results 14/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos