PMP10467

Información general

The PMP10467 reference design uses the UCC28911 primary-side regulated flyback controller with integrated MOSFET to generate a 5V/1.4A output from an univeral AC input with safety isolation rated transformer on a single layer board. About 50degC temperature rise on UCC28911 is observed at full load. It is notable that the power consumption at no load is less than 40mW.

Funciones
  • Universal AC input with 5V/1.4A output
  • Less than 40mW no load power consumption
  • MOSFET integrated PSR controller on a single layer board
  • About 50oC temperature rise on the controller at full load
  • Test report is available
Opciones de tensión de salida PMP10467.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.4
Potencia de salida (W) 7
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBC2.PDF (1148 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJZ0.PDF (53 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJY9.PDF (225 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBP5.ZIP (383 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJZ1.PDF (289 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJY8.PDF (133 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28911 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y regulación del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10467 Test Results 21/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos