PMP10468

Información general

This design uses low-cost primary side regulation (PSR) IC UCC28700 for universal 85VAC-264VAC input range. A 24V output is generated with maximum 24W rating.

Funciones
  • Universal AC input: 85VAC-264VAC
  • Primary-side regulation
  • 24W Maximum output power rating at efficiency of 88.3% at 120VAC, 88.6% at 230VAC
Opciones de tensión de salida PMP10468.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU636.PDF (974 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBQ7A.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC751.ZIP (173 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBQ8.PDF (181 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRBQ6A.PDF (124 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28700 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP10468 Test Results 5/11/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos