PMP10506

Información general

PMP10506 is an isolated synchronous flyback converter using the LM5122 controller IC. The design accepts an input voltage of 9Vin to 60Vin and provides an isolated output of 5Vout capable of supplying 6A of continuous current to the load.

Funciones
  • Synchronous secondary-side rectification for higher efficiency
  • Low temperature rise
  • Overload protection
  • Precision secondary-side voltage regulation
  • Isolated design for safety-critical applications
Opciones de tensión de salida PMP10506.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAV3.PDF (1125 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRI35.PDF (196 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRI36.PDF (312 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRI34.PDF (93 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRI38.ZIP (897 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB72.ZIP (260 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRI37.PDF (668 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRI33.PDF (525 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP10506 Test Results 7/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos