PMP10545

Diseño de referencia de convertidor Fly-Buckboost sincrónico de cuatro salidas aisladas

Información general

PMP10545 is an Isolated Flyback Converter with the primary configured as a buck-boost inverter, using the LM5160 regulator IC. The design accepts an input voltage of 9Vin to 30Vin and provides four isolated outputs of +5.7Vout, each capable of supplying 350mA. The design uses an easily available off-the-shelf transformer, making it a more cost effective design solution.

Funciones
  • Primary side regulation without Opto
  • Good regulation, within ±5%
  • No loop compensation required/fast transient response
  • Low BOM count & cost, compact solution size
  • No RC snubber at primary winding
Opciones de tensión de salida PMP10545.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 30
Tensión de salida (Nom) (V) 5.7
Amperímetro de salida (Máx) (A) .35
Potencia de salida (W) 1.995
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA27.PDF (1240 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRF40.PDF (56 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRF39.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRF42.ZIP (581 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAE7.ZIP (213 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRF41.PDF (232 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRF38.PDF (144 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10545 Test Results 10/06/2015
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos