PMP10571

Diseño de referencia de Fly-Buckboost sincrónico aislado de 15 W con regulador LM5160

Información general

PMP10571 is a sync isolated Flybuck-boost converter with a negative primary voltage. The power supply has a synchronous buck regulator, LM5160, and a versa pack transformer. The synchronous rectifier on the secondary improves efficiency and regulation under heavy load. The design accepts an input voltage of 18V to 30V, and outputs 5V, capable of providing 3A of current to the load, making it suitable for 24V input industrial application. The Fly-Buck topology can regulate the secondary side outputs without opto-coupler or aux winding, and is capable of achieving good regulation within ±5%. With LM5160's Constan On-Time control, no loop compensation is required, which  simplifies the design and helps reducing the external part count and BOM cost.

Funciones
  • Versa pack transformer increase design versatility
  • +5V/3A with LM5160 capable of 4.5V to 65V input
  • Primary Side Regulation without Opto, Good Regulation, within +/-5%
  • Synchronous rectifier on the secondary winding improves efficiency and regulation.
  • Constant On Time Control, No Loop Compensation Required, and Fast Transient Response
  • No primary winding snubber is required
Opciones de tensión de salida PMP10571.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 30
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU909.PDF (1814 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRE58.PDF (106 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRE60.ZIP (432 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA42.ZIP (96 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRE59.PDF (610 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRE57.PDF (159 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD18534Q5AMOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5160Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10571 Test Results 10/04/2015
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos